EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
Catalogo#: 24560-063
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Dettagli
Risorse
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 2 | Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 3 | Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated | 16 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.