Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH34005.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Elettrodi di terra a piastra
C Materiale C: Rame (C11000)
E Collegamento a spiralina C: Continuo (connessione 2 x “L J” ERICO CADWELD)
E: Finale (stile connessione “L J” ERICO CADWELD)
N: No. spiraline
A Codice spessore piastra (tolleranza sovrametallo) A: 1/32” (Min. per fulmini - Cu)
B: 1/16” (Min. per energia - Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. per energia - Acc.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Codice larghezza piastra A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Codice lunghezza piastra (pollici) (3 cifre richieste)
1L* Tipo cavo spiralina (codice cavo ERICO)
024* Lunghezza spiralina (“)
(T)* Rivestito in stagno
* Vuoto se nessuno
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us