C14 Two-Piece Weldable Coupler, 50 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 50 mm
Catalogo#: EL50TC14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificazione
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.