Piastre orizzontali a separazione esterna per distribuzione dell'alimentazione, MSES
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre orizzontali a separazione esterna per distribuzione dell'alimentazione, MSES
This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front door. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Materiale: 3 mm reinforced polycarbonate.
- Fornitura: 1 piece.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly to the fix system vertical profiles (MSFP)
- A partial door (DP) is required in order to complete the fixed compartment
Specifiche
| Spessore | 0.12in |
| Spessore | 3mm |
| Fine | Lucidato |
| Materiale | Policarbonato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.