Anello tenuta piccolo, 4-5 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Anello tenuta piccolo, 4-5 mm
Catalogo#: CCFGS13
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety
- Everything mounted from the outside of the enclosure
- The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options
- The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work
- No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
- The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland
- Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.