Adattatore Crossboard Basic, WOCB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore Crossboard Basic, WOCB
Adattatore per il montaggio dei dispositivi di protezione del motore.
Standard industriali
UL
IEC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore a 3 poli. Una guida di montaggio fissa. Per il montaggio compatto di circuiti di motori completi.
- Tensione nominale: 690 V.
- Dimensioni: 45 × 160 × 45 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, UL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.