Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Codice colore cornice
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Numero di scomparti
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 295 risultati (2091 items)

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Batteria Varistar per bloccaggio elettronico
Batteria da 12 V per la ricarica di riserva della serratura elettronica, impedendo l'accesso non autorizzato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Batteria Varistar per bloccaggio elettronico, 12 V

Scheda RFID per il blocco elettronico della soluzione di rete
Schede transponder per sistemi di bloccaggio elettronici.

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Alimentazione per blocco elettronico

Scheda di blocco per la serratura elettronica autonoma
Utilizzato per impostare le schede utente su un sistema di bloccaggio elettronico.


Coperchio superiore automatico di contenimento corsia
Coperchio superiore collegabile a un sistema antincendio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio superiore automatico di contenimento corsia, 1200W 600D, RAL 7021

Pannello adattatore porta di contenimento corridoio
Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite d'aria .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 47 U con piedino da 200 mm, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 80H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 165H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedini regolabili, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedino da 100 mm, RAL 7021

Cavo di prolunga per contenimento corsia per coperchio superiore automatico
Cavo di collegamento per il coperchio superiore di contenimento della corsia di apertura automatica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Porte a battente per il contenimento dei corridoi, manuali
Le porte a battente sono le soluzioni di chiusura economiche più utilizzate nei sistemi di contenimento delle corsie.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Porta a battente per contenimento corsia, manuale, 1200 W, RAL 7035

Coperchio superiore di contenimento corsia
Coperchi superiori per sistema standard di contenimento corsia.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio superiore di contenimento corsia, 1200W 300D
Coperchio superiore di contenimento corsia con vetro di sicurezza, 1200W 600D
Coperchio superiore di contenimento corsia, 1200W 200D
Coperchio superiore di contenimento corsia con vetro di sicurezza, 1200W 800D

Maschera di copertura della porta della corsia per altezze disuguali, porta a battente
Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite di aria dalle porte oscillanti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 45H
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 130H
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 215H