RackChiller CDU800 Sistema distr. acqua/acqua 87x31x47 pol, 800kW 3PH 480V (DE)
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RackChiller CDU800 Sistema distr. acqua/acqua 87x31x47 pol, 800kW 3PH 480V (DE)
Catalogo#: CDU8004LA03B
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Standard industriali
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Oltre 800 kW di capacità di raffreddamento a 6K (principale 850 LPM)
- Sistema ridondante con pompa a prova di perdite ad alte prestazioni
- Variatori di velocità integrati
- Collegamenti del liquido refrigerante attraverso il pannello superiore o inferiore
- Display touch panel integrato da 10 pollici
- Funzioni di controllo remoto tramite Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Rilevamento integrato delle perdite
- Alta densità di potenza : compatibile con l'ingombro standard dei data center
- Possibilità di interventi durante il funzionamento: non è necessario spegnere il sistema durante la manutenzione
- Il layout ridondante del sistema riduce al minimo il rischio di guasto
- Si integra con nVent Guardian Management Gateway e la gamma di sensori
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
Numero bollettino
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.