Centralina di contenimento corsia per coperchio superiore automatico
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Centralina di contenimento corsia per coperchio superiore automatico
Catalogo#: 23130-205
Unità di controllo per il coperchio superiore di contenimento della corsia di apertura automatica.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Unità di controllo per un massimo di 12 coperchi superiori automatici
- Ingressi: È richiesta un'unità di alimentazione esterna da 24 V CC, da ordinare separatamente; 2 contatti flottanti per il collegamento a un sistema di rilevamento incendi e un altro pulsante di apertura/test
- Uscita: Collegamento a 24 V CC per il controllo e l'alimentazione di tensione fino a 12 coperchi superiori automatici, collegabili in serie
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.