Scambiatore di calore dello sportello posteriore RackChiller, attivo, scambiatore di calore aria-liquido, ventole, 2450H 800 W
Lo scambiatore di calore RackChiller Rear Door Cooler (RDC) è progettato per gestire i requisiti di raffreddamento con carichi di calore elevati all'interno di server ad alta densità, computer e rack di stoccaggio. L'RDC si installa sui rack per apparecchiature come sportello posteriore separato con un telaio aggiuntivo, consentendo di montarlo a posteriori sui rack esistenti. Il calore dissipato dall'apparecchiatura rack viene rimosso dallo scambiatore di calore aria-liquido e trasferito nel circuito dell'acqua dello stabilimento, senza aggiungere calore alla sala IT. Le ventole montate sullo sportello supportano il flusso d'aria dell'apparecchiatura IT per superare l'impedenza della bobina. Il controller integrato modula il flusso d'acqua per mantenere costante la temperatura dell'aria di alimentazione e la velocità della ventola per mantenere un differenziale di pressione (configurabile) tra la cremagliera e il locale IT. L'intero sistema è integrato all'interno di uno sportello perforato con cornice estetica con coperchi protettivi per isolare la sorgente di liquido e il circuito di raffreddamento dall'apparecchiatura montata su rack.
Caratteristiche
- Soluzione attiva con ventole che supportano il flusso d'aria e neutralizzano la caduta di pressione sullo scambiatore di calore
- La soluzione telaio separa la gestione della bobina e della condensa dall'apparecchiatura montata su rack
- Lo spazio posteriore all'interno dell'armadietto è disponibile per la distribuzione dell'alimentazione e la gestione dei cavi
- Si adatta facilmente agli armadi nVent; contattare nVent per richiedere informazioni da integrare con armadi di terze parti
- Sensori di temperatura sul lato di mandata e ritorno dell'aria
- Sistema di controllo integrato con interfaccia Modbus TCP e SNMP v2c
- I sensori opzionali di flusso, pressione e temperatura dell'acqua inclusi nel pacchetto di controllo dell'acqua consentono il monitoraggio e la regolazione dell'acqua in base al carico termico effettivo
- Display locale opzionale
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.