Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Catalogo#: 10630-023
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Armadietto preconfigurato e pronto all'uso
- Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg
- Classe di protezione ingresso IP 20
- Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT
- Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore
- Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia
Specifiche
Attributi del prodotto
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.