nVent ERICO Cadweld Exolon, da cavo a cavo, TA, 3/0 Coassiale, 3/0 Coassiale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent ERICO Cadweld Exolon, da cavo a cavo, TA, 3/0 Coassiale, 3/0 Coassiale
Catalogo#: XLTAC2L2L
Sviluppate nel 1988, le connessioni nVent ERICO Cadweld Exolon rappresentano un significativo passo avanti nel campo delle connessioni elettriche saldate per applicazioni in luoghi chiusi sensibili, quali data center, ospedali e altri ambienti che richiedono spazi molto puliti. La virtuale eliminazione del fumo e un esclusivo sistema ad avvio elettronico le rendono la soluzione ideale per le applicazioni sensibili. Ciascuna confezione di nVent ERICO Cadweld Exolon contiene filtri ceramici che producono una connessione a emissioni estremamente basse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Forma una connessione permanente a bassa resistenza
- Realizza un legame molecolare
- Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore
- Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna
- Gli addetti all’installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld
- Le connessioni possono essere ispezionate visivamente
Specifiche
Attributi del prodotto
| XL-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XL | Designazione ERICO CADWELD EXOLON | |
| XX | Famiglia stampi | |
| X | Chiave prezzi | |
| XX | Codice del conduttore 1 | |
| XX | Codice del conduttore 2 | |
| L* | Crogiolo diviso |
La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
|
| M* | Solo stampo | |
| W* | Piastre d’usura |
Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
|
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
Certificazioni
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.