Da cavo a cavo, alta tensione, SS, 57 mm Coassiale, 57 mm Coassiale, Mold Only
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Da cavo a cavo, alta tensione, SS, 57 mm Coassiale, 57 mm Coassiale, Mold Only
Catalogo#: SS57SRM
Le connessioni in rame nVent ERICO Cadweld ad alta tensione offrono i vantaggi che ci si aspetta dalle connessioni esotermiche. Le connessioni nVent ERICO Cadweld hanno una capacità portante della corrente pari a quella dei conduttori che connettono e non sono soggette ad allentamento o corrosione. Il processo di saldatura ad alta tensione nVent ERICO Cadweld utilizza un esclusivo sistema di filtro del fumo in fibra di ceramica che impedisce la formazione di scintille, producendo una quantità minima di fumo e riducendo, al contempo, la polvere e altre emissioni a un livello accettabile per le esposizioni, anche se utilizzato in stanze piccole non ventilate e in tunnel per cavi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Forma una connessione permanente a bassa resistenza
- Realizza un legame molecolare
- Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore
- Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna
- Gli addetti all’installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld
- Le connessioni possono essere ispezionate visivamente
- Accenditore richiesto per l’accensione
Specifiche
Attributi del prodotto
| XX-XXX-M | ||
| XX | Famiglia stampi | |
| XXX | Codice del conduttore | |
| M* | Solo stampo | |
* Vuoto se nessuno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.