Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore cornice
- Codice colore
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 191 risultati (1197 items)

Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco
Pannelli laterali Varistar CP con dispositivo di fissaggio a rilascio rapido senza kit di messa a terra.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1200D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1100D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 29 U, 1400H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 29 U, 1400H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 33 U, 1600H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 33 U, 1600H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 38 U, 1800H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 38 U, 1800H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 42 U, 2000H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 24 U, 1200H, 900D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 24 U, 1200H, 1000D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800D
Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1200D

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con spazzola e dita
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 42 U, 2000 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 47 U, 2200 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 52 U, 2450 H

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi per applicazioni mobili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1200D

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, IP55
Sportello in acciaio con telaio di montaggio all'interno, bloccaggio a 3 punti e maniglia a leva.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55

Pannello adattatore porta di contenimento corridoio
Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite d'aria .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 47 U con piedino da 200 mm, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 80H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 165H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedini regolabili, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedino da 100 mm, RAL 7021

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D

Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio
Guida di supporto cavo orizzontale nella profondità dell'armadio. Montato direttamente sul telaio Varistar.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 1100D
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 1200D
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 600D
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 800D
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 900D
Guida di supporto per cavi Varistar per la profondità dell'armadio, RAL 7021, 1000D

Occhiello cavo Varistar
Occhielli per cavi per la gestione dei cavi strutturati in verticale lungo i montanti Varistar.

Elemento di profondità Varistar
Elemento di profondità orizzontale montato direttamente sul telaio Varistar.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 1200D, Aluzinc
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 1000D, Aluzinc
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 1100D, Aluzinc
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 600D, Aluzinc
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 800D, Aluzinc
Elemento di profondità Varistar, 3 file, 900D, Aluzinc

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1200 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 900 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1100 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 600 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 800 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1000 mm

Armadietto server Varistar CP
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D

Armadietto server Varistar CP con ruote
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico dinamico elevati. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.