Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore cornice
- Codice colore
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 191 risultati (1197 items)

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 1 punto
Sportello in vetro Varistar CP con bloccaggio a punto singolo per applicazioni IP 20.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 29 U, 1400H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 29 U, 1400H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 33 U, 1600H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 33 U, 1600H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 38 U, 1800H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 38 U, 1800H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 42 U, 2000H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 42 U, 2000H 800 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 47 U, 2200H 600 W
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 47 U, 2200H 800 W

Porta doppia in acciaio Varistar CP, Perforatd, bloccaggio a 3 punti
Sportello perforato Varistar CP Couble con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Porta doppia in acciaio Varistar CP, perforata, bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W

Telaio mobile Varistar CP
Telaio in acciaio saldato Varistar per requisiti di carico statico elevato. Per l'integrazione di 19", ETSI o piastra di montaggio. Per applicazioni mobili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1200D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 800D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 900D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 600D
Telaio per armadio mobile Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 800D

Telaio Varistar CP
Telaio in acciaio saldato Varistar per requisiti di carico statico elevato. Per l'integrazione di 19", ETSI o piastra di montaggio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 300D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 300D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 24 U, 1200H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 29 U, 1400H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 33 U, 1600H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 600D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 800D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 900D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 600 W, 1200D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1100D
Telaio per armadio Varistar CP, 52 U, 2450H, 800 W, 1200D

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella
Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".

Ripiano per apparecchiature da 19", 2 U
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.

Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7035

Ripiano per apparecchiature da 19"
Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

Staffa interruttore porta Varistar
L'interruttore sportello fornisce l'automazione delle luci e delle unità di raffreddamento. La staffa è un accessorio di montaggio.

Interruttore di contatto porta senza cavo
Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta senza cavo

Interruttore di contatto porta, con cavo
Interruttore per il collegamento ai contatti normalmente chiusi del modulo di comando della portiera per l'apertura manuale della portiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta, con cavo