Porta scorrevole di contenimento corsia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta scorrevole di contenimento corsia
Porte di chiusura corsia in diverse versioni di apertura manuale e automatica.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Adatto per armadi alti 2000 e 2200 mm
- Sportelli per la chiusura laterale della fila di armadi
- Grigio nero (RAL 7021)
- Porte doppie adatte per una larghezza corsia di 1200 mm
- Il rivestimento è richiesto per gli armadi alti 2200 mm; da ordinare separatamente
Specifiche
| Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.