Novastar| Glissière fixe, 50 kg
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Glissière fixe, 50 kg
Glissière fixe Novastar avec 50 kg de capacité de charge pour fixation sur les montants des baies ou 19". La glissière fixe soutient les châssis 19" lourds.
Détails
Ressources
Fonctions
- A monter sur montants des baies ou supports sur panneaux 19"
- Charge statique admissible 50 kg par paire
- Acier, 2 mm, finition AlZn
- Accrochage rapide au pas de 1 U
- Support pour châssis 19" lourds
Spécifications
| Charge statique | 50kg |
| Finition | Aluzinc |
| Type de produit | Glissières fixes |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.