Inpac| Face arrière avec slots d'aération
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Inpac| Face arrière avec slots d'aération
La face arrière avec slots de ventilation peut être montée sur un coffret Inpac.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face arrière avec slots de ventilation pour un refroidissement optimisé
- Aluminium 2,5 mm
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Compatible avec | Coffrets |
| Famille de produits | Inpac |
| Type | Panneau arrière |
| Type de produit | Panneau latéral |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.