LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP
Le set de flexibles pour Varistar LHX+45 In-Rack ou RackChiller In-Row 45 relie le dispositif de refroidissement au système d’eau de l’installation. Les tuyaux EPDM de haute qualité fonctionnent avec une excellente stabilité chimique avec des fluides de refroidissement typiques à base d’eau et de glycol. Le renforT en acier assure une capacité de pression étendue avec une pression nominale de 5 bars et une pression d'éclatement minimale de 20 bars, tandis que la couche externe protège les tuyaux des contraintes mécaniques et des dommages.
Détails
Ressources
Fonctions
- Flexibles pour connecter LHX+ 45 In-Rack ou RackChiller In-Row 45 avec installation d’alimentation en eau et retour
- Paire de flexibles pour le raccordement de l’installation d’alimentation et de retour
- Flexibles EPDM renforcés de haute qualité
- Pression de service nominale 5 bar, pression d’éclatement minimale >20 bar
- Comprend des joints plats pivotants BSPP de 1 po aux deux extrémités
- Disponible en longueur 4 m ou 6 m
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.