EuropacPRO| Obturateurs de flancs Advanced EMC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Obturateurs de flancs Advanced EMC
Flanc en aluminium 3 mm pour accroître l’efficacité du blindage CEM sur le bac à cartes en couvrant les découpes superflues.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capots pour flanc pour blindage RF latéral renforcé
- Assemblage à l’extérieur du flanc standard
- Matériau de montage inclus
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Finition | Passivé |
| Type de produit | Panneau latéral |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
| Type | Type H |
| Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.