Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Demande d'entretien pour les unités de refroidissement

Demande d'entretien pour les unités de refroidissement

Étape 1. Guide de dépannage pour trouver une solution à votre problème :

1. Formation excessive de condensat

Coffret avec degré de protection inférieur à IP54

a. Vérifier que le joint en caoutchouc auto-adhésif entre le climatiseur et le coffret a été correctement appliqué

b. Vérifier que les panneaux de fermeture du condensateur ont bien été montés

c. Vérifier qu'il n'y a pas d'ouverture dans le coffret

2. Ne refroidit pas correctement

Le ventilateur interne fonctionne, mais le compresseur et le ventilateur externe fonctionnent par intermittence

a. Nettoyer l'évaporateur

b. S'assurer qu'il n'y a pas de causes externes qui limitent le flux d'air à l'intérieur du circuit

Le ventilateur du condensateur et celui de l'évaporateur fonctionnent, mais le compresseur fonctionne par intermittence.

a. Intervention du commutateur haute pression, le cas échéant

Température ambiante supérieure au maximum autorisé par la plaque signalétique

  • Ventiler la pièce

Veuillez fournir une description détaillée de l'erreur et envoyer le formulaire.

  • Le filtre est encrassé.

Nettoyer ou remplacer le filtre sale, le cas échéant

  • Condensateur d'échange sale

Nettoyer le condensateur

  • Court-circuit de la ventilation

S'assurer qu'aucune obstruction ou obstacle ne puisse provoquer un court-circuit de l'air évacué

Vérifier que les distances minimales par rapport à un mur, un plafond, une armoire électrique ou un autre climatiseur sont respectées, comme indiqué dans ce manuel

b. Intervention du protecteur thermique du compresseur

Température de l'air dans le coffret supérieur à la valeur maximale autorisée par la plaque signalétique de l'unité

Mêmes causes et remèdes rapportés dans 2.a

Le ventilateur interne fonctionne, le ventilateur externe ne fonctionne pas, et le compresseur fonctionne par intermittence

a. Condenseur électrique du ventilateur défectueux

  • Remplacer le condensateur électrique

b. Ventilateur externe défectueux

  • Remplacer le ventilateur du condensateur

3. Ne refroidit pas

Aucun des composants ne fonctionne

a. Aucune tension à l'unité

  • S'assurer que les portes et les commutateurs sont fermés
Le compresseur, le ventilateur du condensateur et le ventilateur de l'évaporateur fonctionnent

a. Charge de gaz insuffisante dans le système de refroidissement

  • Veuillez fournir une description détaillée de l'erreur et envoyer le formulaire.

b. Défaut mécanique du compresseur

  • Veuillez fournir une description détaillée de l'erreur et envoyer le formulaire.
Les ventilateurs externe et interne fonctionnent, mais le compresseur ne fonctionne pas

a. Condenseur électrique du ventilateur défectueux

  • Remplacer le ventilateur électrique du condensateur

b. Ventilateur de l'évaporateur défectueux

  • Remplacer le ventilateur
Les ventilateurs externe et interne et le compresseur fonctionnent

a. Thermostat de réglage défectueux ou réglé à une température supérieure à celle du coffret

3. ALARME

ALARME

P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS,

Veuillez fournir une description détaillée de l'erreur et envoyer le formulaire.

Étape 2. Demande d'entretien pour les unités de refroidissement

Si le problème avec le climatiseur persiste après les étapes de dépannage, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Conservez les détails de votre climatiseur à portée de main, car vous devrez les fournir pour soumettre le formulaire. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour obtenir des informations sur votre produit.