Nouveau système de verrouillage désormais disponible pour la gamme de racks à cadres pivotants nVent HOFFMAN
Dans le but de proposer à ses clients des solutions simples et sûres, nVent met à jour le système de verrouillage de la gamme de racks à cadres pivotants nVent HOFFMAN.
Les racks à cadres pivotants, à montage latéral (ESFS) et centré (ESFM), sont généralement utilisés pour les armoires utilitaires dans les postes électriques, ainsi que pour l'assemblage d'équipement de 19" dans une armoire électrique. Pour une plus grande facilité d'utilisation, le nouveau système de verrouillage est compatible avec les inserts de verrouillage pour montage au sol et équipé d'un mécanisme qui émet un « clic » de sécurité audible pour indiquer que le système est complètement verrouillé ou déverrouillé.
En outre, pour un aspect plus esthétique, le nouveau système est fourni avec un capot élégant personnalisable avec le nom ou le logo de l'entreprise.
Le nouveau système de verrouillage est également disponible sur les armoires au sol en acier doux, en acier inoxydable et en aluminium nVent HOFFMAN.
Produits concernés :
- ESFS, cadre pivotant à montage latéral.
- ESFM, cadre pivotant à montage centré.
Avantages pour le client :
- Poignée de verrouillage personnalisable.
- Compatible avec les inserts pour montage au sol standard.
- « Clic » de sécurité amélioré.
- Compatible avec les poignées basculantes pour montage au sol.
Date de lancement : Disponible dès maintenant