Equerres de fixation murale, OFL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Equerres de fixation murale, OFL
Grâce à ces supports, le boîtier terminal peut être facilement monté sur le site de l'installation, sans qu'un accès à l'intérieur soit nécessaire. Les supports sont résistants à la corrosion, ce qui convient parfaitement aux environnements difficiles.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Supports pour fixation murale . Peut être monté dans trois directions différentes , et soutiendra environ une charge de 600 N.
- Matériau: Polyamide.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.