Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Top cover with cable gland opening Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercle supérieur avec passe-câbles, CRG

La plaque de toit avec passe-câbles permet de simplifier l'entrée des câbles sur le terrain. Des solutions alternatives standards sont disponibles, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser des plaques passe-câbles mieux adaptées à la situation.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 0.06in
Épaisseur 1.5mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.