Kit de coude d'accouplement, S2MFEC
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Kit de coude d'accouplement, S2MFEC
Le raccord à bride coudé Syspend 281-Max se fixe directement sur l’armoire lorsqu’un tube vertical n’est pas requis. Permet de faire pivoter l’armoire à 300 degrés et de la verrouiller en position. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
 - Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus
 - Couvercle d’accès aux câbles en plastique gris inclus
 - Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
 
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.