Socle monté au sol, PGM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Socle monté au sol, PGM
Les câbles peuvent facilement être acheminés à travers le socle au sol, qui est monté sous terre, ce qui permet de rassembler les câbles et donc de les connecter plus rapidement.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Socle monté au sol, hauteur de 1 000 mm. Profondeur d’excavation : 700-950 mm.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Finition: Peinture en poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit de socle monté au sol.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.