Cache d'extrémité, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cache d'extrémité, WO60
Cache d'extrémité pour recouvrir les extrémités des supports de barres collectrices.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Cache d'extrémité pour supports de barre collectrice universels pour obturer les extrémités de la barre collectrice.
- A standard off the shelf solution that can be fixed to the busbar supports
- The covers can be used to cover the ends of the busbar supports to protect people from contact with the copper bar
- Pack quantity: 01131 - 5 pcs.; 01325, 01573 - 10 pcs.
- For busbar support: 01131 - 01357, 01485; 01325 - 01356, 01601; 01573 - 01484, 01495, 01500, 01508, 01603
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.