Plaque de fond EMC, 800x800, plaquage zinc, avec joint EMI
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de fond EMC, 800x800, plaquage zinc, avec joint EMI
Référence#: CBPE0808
Cette plaque de fond est utilisée pour l'installation de câbles électromagnétiques dans des armoires au sol et assure le maintien des performances EMC.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Remplace deux des trois ou quatre pièces des plaques de fond standard. Les câbles électromagnétiques peuvent être directement mis à la masse sur la plaque de fond pour assurer l'effet de cage de Faraday.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec joint électromagnétique et accessoires de montage.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.