Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

HoleSeals Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Joint d’étanchéité, 35 mm Diamètre, Gris, Acier doux

Référence#: AS050

Assurez l’étanchéité de trous de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et ouvertures de débouchures supplémentaires contre la poussière, les impuretés, l’huile et l’eau avec les joints d’étanchéité Hol-Sealers. Les joints couvriront un trou de toute forme ou grandeur d’un diamètre de 0,19 po. jusqu’au diamètre maximum indiqué dans le tableau. Peut être utilisé sur des parois d’armoire avec une épaisseur < 8 mm (0,31 po). Préservent la conformité type 3R, 4, 4X (version acier inoxydable uniquement), 12 et 13 des armoires lorsqu’ils sont installés dans une armoire nVent HOFFMAN.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources CAD

Génération CAO

Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.