Filtre de sortie CEM, EFAE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Filtre de sortie CEM, EFAE
Ce filtre d'extraction vertical CEM, EFAE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce filtre.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Adapté aux armoires spécifiques CEM. La surface autour de la découpe doit être dégagée pour permettre un bon contact.
- Matériau: Plastique, auto-extinguible, UL94-V0.
- Homologations: CE, GOST, UR, cUL.
- Protection: IP 54.
- Unité de livraison: 1 grille de sortie avec masse filtrante.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Spécifications
| Efficacité du filtre | 90% |
| Indice de protection | IP54 |
| Matériau | Plastique |
| Finition | Poli |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.