Thermostat/Hygrostat électronique, ETF300
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Thermostat/Hygrostat électronique, ETF300
Ce thermostat réglable et hygromètre (ETF300 et ETF300120), avec un contact soit normalement ouvert (NO) soit normalement fermé (NC), gère à la fois l'humidité relative et la température. Il est utilisé pour contrôler les appareils installés, tels que les résistances chauffantes ventilées, en les allumant et en les éteignant lorsque les niveaux d'humidité et de température requis sont atteints, selon les réglages de l'utilisateur. Il en résulte l'élimination de la condensation d'eau à un coût d'exploitation réduit.
Normes industrielles
cULus_UL
CE
EAC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Connexion : connecteur 2,5 mm².
- Durée de vie : 50 000 cycles.
- Plage de réglage pour ETF300 : 0 °C à 60 °C, et 40 à 90 % d'humidité relative.
- Plage de réglage pour ETF300120 : +32 °F à +140 °F et 40 à 90 % d'humidité relative.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C.
- Quantité fournie : 1 pièce.
- Capacité du commutateur : 240 V CA, 8(3) A. 120 V CA, 8(3) A. 24 V CC, 4 A. La valeur entre parenthèses correspond à la charge inductive.
- Description : L'hygrostat-thermostat électronique surveille l'humidité relative et la température, indépendamment l'une de l'autre. Il gère les résistances chauffantes et ventilateurs à filtre pour éviter la condensation, et donc la corrosion à l'intérieur d'une armoire. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Approbations : Certifications CE, EAC, cULus_UL.
- Protection : IP 20.
- Matériau : Plastique conforme UL94 V-0.
- Finition : RAL 7035.
- Les appareils installés, tels que les résistances chauffantes ventilées, s'allument ou s'éteignent automatiquement selon les besoins, ce qui réduit les coûts d'exploitation du panneau de commande.
- Les clients peuvent régler l'humidité et la température requises, ce qui signifie que ces appareils peuvent être installés dans n'importe quelle armoire et ne dépendent pas des autres composants ou équipements installés
- Le thermostat et l'hygrostat, très fiables, gèrent à la fois l'humidité relative et la température à l'intérieur de l'armoire, empêchant l'apparition de condensation d'eau.
- Fréquence (Hz) : 50/60
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.