Plaques d'obturation pour logements DIN | Distribution électrique, TB13G
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques d'obturation pour logements DIN | Distribution électrique, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaques d'obturation pour combler l'espace vide dans les logements DIN. Peut être divisé pour remplir la moitié d'un module.
- Matériau: Plastique.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièces de plaques d'obturation 13 modules. Longueur totale 234 mm.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.