Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Liaison et mise à la terre

Liaison et mise à la terre

nVent ERICO est reconnu comme un fournisseur de premier plan de solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, proposant une gamme étendue de produits et de services pour divers systèmes électriques. La mise à la terre et la liaison équipotentielle sont essentielles pour garantir la sécurité du personnel et de l'équipement, ainsi que la fiabilité et les performances des systèmes électriques. Riche de plus d'un siècle d'expérience, nVent ERICO fournit des solutions techniques sur mesure adaptées à des applications de complexité variable, des installations mineures aux projets complexes. Notre équipe de spécialistes se consacre à guider la conception et la mise en œuvre de systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle conformes aux normes et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Calculateur GEM de nVent ERICO

Le calculateur GEM de nVent ERICO est un outil convivial qui simplifie l'estimation des valeurs de résistivité et la quantité de matériaux d'amélioration de la mise à la terre nécessaire pour les installations de mise à la terre. Il prend en charge quatre langues ainsi que les unités impériales et métriques.

Calculateur GEMDécouvrir notre solution

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Piquets de terre

Piquets de terre

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection

Boîtiers d’inspection

Produits | 49 résultats (191 articles)

PH36644.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble vers acier rond plein

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36274.jpg image

Piquet de terre en cuivre plein, pointu

Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.
PH36390.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
PH34005.jpg image

Plaque de terre en cuivre

Mise à la terre du poteau électrique.
PH34072.jpg image

Boîtier d’inspection, polyéthylène haute densité (HDPE)

Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.
PH35785.jpg image

Piquet de terre standard en acier cuivré

Les tiges à liaison cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l'acier pour faciliter l'installation avec du cuivre à liaison moléculaire pour une résistance durable à la corrosion.
PH35826.jpg image

Électrode de terre chimique

Contient des sels électrolytiques naturels qui s'infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité.
PH35752.jpg image

Prise de mise à la terre d’aéronef avec point de fixation de la barre

Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant.
PH35775.jpg image

Piquet de terre galvanisé, pointu

mise à la terre, mise à la masse, métaux dissemblables, corrosion galvanique.
PH36438.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH0241.jpg image

Mèche de mise à la terre

Réduit les tensions de pas dans les centrales électriques et les sous-stations et limite efficacement au maximum les variations des plans de masse sur les sites des antennes de communication.
PH39883.jpg image

Boîtier d’inspection, polyoléfine

Corps monobloc robuste conçu pour résister à la flexion pendant l'installation et aux charges lourdes.