Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 2+0, 600 V Un
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 2+0, 600 V Un
Référence#: DT175020R
              
  
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- Conception de faible encombrement mais tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale
 - Un fusible de déconnexion externe n'est pas requis en dessous de 315 A
 - Le clip de maintien assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée
 - Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance
 
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.