Attache de retenue universelle, avec trous oblongs


Attache de retenue universelle, avec trous oblongs
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- La conception avec trous oblongs convient particulièrement à la fixation de tige filetée sur des trapèzes
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Spécifications
Finition | Électro-galvanisé |
Matériau | Acier |
Charges UL | ||
Référence | Élément de renfort | Capacité de charge |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.