Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH20127.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Charges UL (pour dispositifs de retenue)
Référence Dimensions du tuyau de branchement Latéral
25 mm Tuyau de renfort 32 mm Tuyau de renfort
CSBQIKCL0100EG EN 10255 L N/A N/A
EN 10255 M 2910 N 2910 N
EN 10255 H 2910 N 2910 N
CSBQIKCL0125EG EN 10255 L 2910 N 2400 N
EN 10255 M 2910 N 2400 N
EN 10255 H 2910 N 2400 N
CSBQIKCL0150EG EN 10255 L 3330 N 2910 N
EN 10255 M 3330 N 2910 N
EN 10255 H 3330 N 2910 N
CSBQIKCL0200EG EN 10255 L 3330 N 2400 N
EN 10255 M 3330 N 2400 N
EN 10255 H 3330 N 2400 N
Charges FM
Référence Série du tuyau de branchement Latéral
Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQIKCL0100EG EN10255 L (Mur léger) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0125EG EN10255 L (Mur léger) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0150EG EN10255 L (Mur léger) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0200EG EN10255 L (Mur léger) 1735 N 2445 N 2980 N 3335 N
EN10255 M (10) 1555 N 2225 N 2760 N 3070 N
EN10255 H (40) 2180 N 3070 N 3780 N 4225 N

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter