Card Loks et Wedge Loks Durcis
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Matériau
- Type
- Performance thermique
- Profil
- Profil
- Force de serrage
- Force de serrage
- Largeur de l'écart
- Largeur de l'écart
Produits | 42 résultats (42 articles)

Card-Lok| Série 255
La série 255 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Wedge-Lok| Série 40-5
La série 40-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 236
La série 236 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 235
La série 235 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 260HTS
La série 260HTS assure le maintien et le refroidissement accru des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.

Card-Lok| Série 261
La série 261 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 263
La série 263 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 263HC
La série 263 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 265HC
La série 265HC assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.

Wedge-Lok| Série 40
La série 40 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Wedge-Lok| Série 41
La série 41 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Wedge-Lok| Série 41-5
La série 41-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.