MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for Insulated Backplane
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for Insulated Backplane
Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.
Détails
Ressources
Fonctions
- Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits (IEC 60297)
- Scope of delivery is sufficient to mount one 3 U board (euroboard) or one 6 U board (double euroboard)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.