Skip to main content
Connecteurs pré-isolés nVent ILSCO
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS de nVent ILSCO est le leader de l'industrie des connecteurs pré-isolés, offrant la plus large sélection de produits pour répondre à tous les besoins électriques. La gamme comprend des prises en ligne, des prises multiples, des entrées simples, doubles ou multilatérales, des prises montables pour les moteurs et des prises haute densité 2X pour les conducteurs codés et flexibles.

nVent ILSCO a également introduit ClearTap®, un connecteur isolé transparent. Les connecteurs multiprises isolés ClearTap® sont disponibles en entrée simple et double, ainsi qu'en configuration deux fils en ligne et décalée. ClearTap® est homologué UL, certifié par CSA, est capable de mesurer la portée et est doublement classé pour les conducteurs en cuivre et en aluminium. Chaque port de conducteur est pré-rempli avec l'inhibiteur d'oxyde De-Ox® d'ILSCO pour une grande fiabilité et une grande résistance à la corrosion. Avec une gamme de conducteurs de 14 AWG à 750 kcmil, les connecteurs sont entièrement isolés à 600 V avec un couvercle transparent, éliminant le besoin de ruban adhésif et permettant une inspection visuelle facile après l'installation pour assurer des connexions sûres et fiables.

Consultez nos ressources mises en avant ci-dessous pour en savoir plus sur les connecteurs pré-isolés nVent ILSCO. Si vous avez des questions ou que vous cherchez d'autres ressources, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse EFSmarketing@nvent.com.

Pour voir d'autres ressources de lancement de produit, cliquez ici.

E-mail et réseaux sociaux

Exemple d'e-mail et de texte pour réseaux sociaux (pour les agents et les distributeurs)