Armoire monobloc en acier inox double porte, EKDS
Armoire monobloc en acier inox double porte, EKDS
La gamme d'armoires compactes au sol double porte en acier inoxydable, EKDS, avec un indice de protection IP 55, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice. Degré de protection IP 66 ; variante en portes individuelles avec séparateur central vertical également disponible.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IEC 61439
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. \Platine de montage : acier galvanisé 3 mm.
- Corps: Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur.
- Porte: Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.
- Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.
- Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacé par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.
- Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une étanchéité maximale.
- Mise à la masse: La porte est équipée de goujons de mise à la masse soudés. La mise à la masse de l'ossature peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.
- Platine de montage: Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Montée à l'intérieur (armoires 1600 mm de large). Pour les modèles de 1600 mm de large, une plaque de calage est fournie.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Portes individuelles avec séparateur vertical soudé, conforme à IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Livraison: Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine de montage montées, goujons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.
- Panneau arrière : Fitted by M6 torx screws; standard facilities for rear door mounting; split rear panels in 1600 mm wide enclosures
- Verrouillage : Espagnolette 4-point locking system in the main door and 2-point locking system in the slave door; standard double-bit lock with 3 mm insert; standard inserts, cylinders, lift handles and T-handles are available as accessories
- Mise à la terre : Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Plaque de montage : Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging; fitted inside for 1600 mm wide enclosures; for 1600 mm wide, filler plate is included
- TYPE 12
- Livraison : One piece body with fitted door and rear panel, bottom plates and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow suiting without removal; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging. All the packing material is recyclable
- Bottom plates: One piece bottom plate with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
Spécifications
| Épaisseur du corps | 0.06in |
| Épaisseur de porte | 0.08in |
| Épaisseur du corps | 1.5mm |
| Épaisseur de porte | 2mm |
| Finition | Finition brossée |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.