Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Climatiseurs pour intérieur/extérieur SpectraCool Narrow Compact

Les climatiseurs intérieurs/extérieurs SpectraCool Narrow offrent la même large gamme de capacité et d’options de climatisation et les unités intérieures/extérieures SpectraCool offrent une solution plus étroite et compacte pour les armoires de petite profondeur. Les modèles étroits sont conçus pour s’adapter aux armoires murales profondes de 12-po (300-mm) et montées au sol.

La protection contre la corrosion avancée compacte dont sont dotées les unités SpectraCool Narrow protège de manière optimale les composants essentiels aux performances du climatiseur. Idéale pour les applications où les climatiseurs sont exposés à des substances corrosives et chimiques. Hoffman utilise des revêtements de pointe pour protéger les composants essentiels, prolonger leur durée de vie et optimiser les performances exceptionnelles du produit.

Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

IP 34 sur boucle externe

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.