Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Stainless Steel combinable version, single door enclosure Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire une porte combinable pour pétrole et gaz en acier inox, MCSS-OG

La gamme d'armoires au sol à simple porte combinables en acier inoxydable 316L, MCSS-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi avec panneaux de 2 ou 2,5 mm d'épaisseur, en différentes tailles et configurations. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est adaptée à presque tous les environnements, en fonction de la qualité.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée
Matériau Acier inoxydable 316
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.