Profilés de fixation pour tablette SHT, SHTP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de fixation pour tablette SHT, SHTP
Ces profilés en acier permettent le montage d'une étagère télescopique à une profondeur partielle.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilés de montage en profondeur partielle et complète d'une tablette télescopique SHT. Montage possible d'une tablette de 600 mm de profondeur dans une armoire de 800 mm de profondeur. À monter directement sur l'ossature de l'armoire. Profondeur réglable par pas de 12,5 mm.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 1.5mm |
| Épaisseur | 16ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.