Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Surveillance et sécurité

Surveillance et sécurité
PROTECTION DES RESSOURCES LES PLUS IMPORTANTES
AdobeStock_258058613.jpeg

Assurez la protection des équipements de sécurité en les protégeant avec des équipements de confiance

La sécurité personnelle est un marché extrêmement important dans le monde aujourd'hui, en particulier avec le développement de villes intelligentes et le besoin croissant de protéger les biens individuels. Cela regroupe des segments tels que les transports en commun, les campus, les municipalités et bien plus encore. Acquérir le bon équipement de sécurité réduit les taux de cambriolage et de vol, et devient un élément essentiel de la prévention de la criminalité.

  • Armoires murales proposées en plusieurs matériaux avec une protection UL de Type 1, Type 12, Type 3R, Type 4 et Type 4X
  • Les armoires et racks modulaires autoportants fournissent une infrastructure sécuritaire de mise en réseau
  • Le support en échelle facilite l'entretien du câblage des réseaux de sécurité

La vaste gamme de produits nVent HOFFMAN offre une multitude de solutions en toute confiance.

PRODUITS PHARES

Armoires

AccessPlus Double-Hinge Type 1

AccessPlus à double charnière, type 1

ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12

ProTek porte simple UL et NEMA, type 4 ou 12

ProTek Single-Door Fan Packages

Ensembles de ventilateurs ProTek à porte simple

ProTek Double-Hinged Fan Packages

Ensembles de ventilateurs à double charnière ProTek

Ultrx WiFi Type 4X

Ultrx Wi-Fi, type 4X

PolyPro WiFi Type 4X

PolyPro Wi-Fi, type 4X

Hinge-Cover WiFi Type 4X

Couvercle à charnière Wi-Fi, type 4X

ComLine Type 4X

ComLine, type 4X

ComLine OSP Package Type 4X

Ensemble ComLine OSP, type 4X

ComLine Vertical Mount Cabinet

Armoire à montage vertical ComLine

Racks et armoires

Open Frame Rack 2-Post

Racks à cadre ouvert 2 montants

Open Frame Rack 4-Post

Racks à cadre ouvert 4 montants

Gestion et chemins de câbles

CableTek Horizontal Cable Manager

Gestion horizontale de câbles CableTek

CableTek Vertical Cable Manager

Gestion verticale de câbles CableTek

Accessoires

Pole-Mount Kit

Kit de montage sur poteau

Solar Shield Top

Couvercle supérieur de protection solaire