Étrier de support pour surface en acier plat verticales
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étrier de support pour surface en acier plat verticales
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Supporte en sécurité un moule nVent ERICO Cadweld à une colonne verticale H ou une cornière
- Se fixe facilement sur une presse L160 ou L159
- Pour utilisation avec les moules de type VF en acier jusqu'à 3/4" (19,1 mm) d'épaisseur
- Pour utilisation avec les moules de type VB, VG, VN et VS pour une épaisseur d'acier jusqu'à 1" (25,4 mm)
Spécifications
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.