Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ratiopacpro air case Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

RatiopacPRO Air| Coffret rackable 19", Blindage réalisable a posteriori, avec poignées

Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre des capacités de refroidissement avancées et des supports de fixation avec des poignées pour le montage dans un rack 19".

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Charge statique 25kg
Largeur du rack 84HP
Type de produit Coffret
Type Coffret pour composants électroniques personnalisés
Blindage électromagnétique Non (réalisable a posteriori)
Famille de produits RatiopacPRO Air
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.