Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

RDHX PRO Passive Render, Rear Door Cooler Chilled Water Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche

Les nouvelles portes arrière refroidies de nVent sont proposées dans une large gamme de tailles standard adaptées aux hauteurs 42 U, 47 U, aux largeurs 600 mm et 800 mm (autres dimensions sur demande). Les refroidisseurs à proprement parler sont profonds de 250 mm, pour un poids sec de 140 kg. Ces portes arrière refroidies sont compactes et ne nécessitent pas d’espace au sol ou de hauteur sous plafond supplémentaire. De fait, leur utilisation peut libérer de l’espace blanc, car ils permettent de supprimer les unités CRAH et autres équipements de refroidissement de salle des datacenters.

Le RDHX PRO passif est un dispositif sans ventilateur qui peut être mis à niveau vers Actif en ajoutant les modules de ventilateur. Cela signifie que vous pouvez mettre à l’échelle votre datacenter selon les exigences des racks de votre serveur. Sans ventilateurs, la consommation d’énergie est pratiquement nulle. Cela réduit également les frais de service et d’entretien avec un minimum de composants.

La porte arrière refroidie peut également être rétrofitée pour s’adapter à la plupart des baies d’autres fabricants.

Le plus petit encombrement de toute les portes arrière refroidies du marché, avec la capacité de refroidissement en kilowatts la plus élevée.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.