Novastar| Socle mobile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Socle mobile
Socle mobile en aluminium avec capacité de charge de 200 kg, pour baies en aluminium de 600 mm de largeur.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier, 2 mm
- 4 roulettes
- Tapis en caoutchouc, 3 mm
- Charge admissible 200 kg
- Hauteur base/socle H = 100 mm
Spécifications
| Type de produit | Base baie/bâti |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.