Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.
Détails
Ressources
Fonctions
- Height of connection plate 400 mm
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with 5-point locking for EMC applications
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.