Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.
Détails
Ressources
Fonctions
- Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load
- Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.